Riferimento del componente
Pinza in avvitatore automatico
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
1. Pinze parallele a due ganasce

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
Task & Solution
Pinza della serie MGP800 installata nelle macchine avvitatrici automatiche del Gruppo WEBER.
Highlights e dati tecnici
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP40
- Sensore magnetico
- Certificato in camera bianca
Componenti standard integrati